ZM-UCF212D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

ZM-UCF212D1

Produits inclus

Bearing UC212D1 Roulement
Housing F212D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 60 mm Diam?tre d'al?sage
L 175 mm Longueur totale
J 143 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 29 mm Largeur de la bride
A1 18 mm Largeur de la bride
A 48 mm Largeur de la base
A4 74 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 68.7 mm Largeur totale
B,B1,B2 65.1 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
S 25.4 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 52.5 kN Charge dynamique de base
C0r 36 kN Charge statique de base

Masse

mass 4.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations ZM-UCF212D1