Z-UKFL212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

Z-UKFL212D1

Produits inclus

Bearing UK212D1 Roulement
Housing FL212D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2312X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 55 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 140 mm Hauteur totale
J 202 mm Distance entre les boulons de fixation
N 29 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 29 mm Largeur de la bride
A1 18 mm Largeur de la bride
A 48 mm Largeur de la base
A4 74 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 62 mm Largeur de la bague int?rieure
F 69 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 4 mm Jeu
H 250 mm Longueur totale

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 52.5 kN Charge dynamique de base
C0r 36 kN Charge statique de base

Masse

mass 4.2 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations Z-UKFL212D1