The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UK205D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FL205D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve
|
H2305X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d
|
20 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1
|
68 |
mm |
Hauteur totale |
|
J
|
99 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
16 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
16 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
13 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
27 |
mm |
Largeur de la base |
|
A4
|
40 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2
|
35 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
F
|
30 |
mm |
Diam?tre de la but?e du logement |
|
t
|
2 |
mm |
Jeu |
|
H
|
130 |
mm |
Longueur totale |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
14 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
7.85 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
0.7 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
Z-UKFL205D1 |