Z-UKFC205D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

Z-UKFC205D1

Produits inclus

Bearing UK205D1 Roulement
Housing FC205D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2305X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 20 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 115 mm Longueur totale
H3 70 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 90 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 63.6 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 6 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 10 mm Largeur de la bride
A1 21 mm Largeur de la bride
A 27 mm Largeur de la base
A4 40 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 35 mm Largeur de la bague int?rieure
F 30 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 2 mm Jeu

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 14 kN Charge dynamique de base
C0r 7.85 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations Z-UKFC205D1