Z-UCFC213D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

Z-UCFC213D1

Produits inclus

Bearing UC213D1 Roulement
Housing FC213D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 65 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 205 mm Longueur totale
H3 145 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 170 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 120.2 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 14 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 16 mm Largeur de la bride
A1 36 mm Largeur de la bride
A 50 mm Largeur de la base
A4 76 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 65.1 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
S 25.4 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 57.5 kN Charge dynamique de base
C0r 40 kN Charge statique de base

Masse

mass 6 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations Z-UCFC213D1