The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UC204D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FC204D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
20 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H
|
100 |
mm |
Longueur totale |
|
H3
|
62 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J
|
78 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1
|
55.2 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
12 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3
|
5 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2
|
10 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
20.5 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
25.5 |
mm |
Largeur de la base |
|
A4
|
38 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t
|
2 |
mm |
Jeu |
|
S
|
12.7 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
12.8 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
0.7 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
Z-UCFC204D1 |