UKFX05D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFX05D1

Produits inclus

Bearing UKX05D1 Roulement
Housing FX05D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2305X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 20 mm Diam?tre d'al?sage
L 108 mm Longueur totale
J 83 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 13 mm Largeur de la bride
A 30 mm Largeur de la base
A0 39 mm Largeur totale
B,B1,B2 35 mm Largeur de la bague int?rieure

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 19.5 kN Charge dynamique de base
C0r 11.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFX05D1