UKFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFL320D1

Produits inclus

Bearing UK320D1 Roulement
Housing FL320D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2320X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 90 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 270 mm Hauteur totale
J 360 mm Distance entre les boulons de fixation
N 44 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 59 mm Largeur de la bride
A1 40 mm Largeur de la bride
A 94 mm Largeur de la base
B,B1,B2 97 mm Largeur de la bague int?rieure
H 440 mm Longueur totale

Informations de montage

G M39 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 173 kN Charge dynamique de base
C0r 141 kN Charge statique de base

Masse

mass 26 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFL320D1