UKFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFL315D1

Produits inclus

Bearing UK315D1 Roulement
Housing FL315D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2315X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 65 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 195 mm Hauteur totale
J 260 mm Distance entre les boulons de fixation
N 39 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 39 mm Largeur de la bride
A1 30 mm Largeur de la bride
A 66 mm Largeur de la base
A0 81.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 73 mm Largeur de la bague int?rieure
H 320 mm Longueur totale

Informations de montage

G M30 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 113 kN Charge dynamique de base
C0r 77 kN Charge statique de base

Masse

mass 9.9 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFL315D1