UKFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFL217D1

Produits inclus

Bearing UK217D1 Roulement
Housing FL217D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2317X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 75 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 190 mm Hauteur totale
J 248 mm Distance entre les boulons de fixation
N 25 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 36 mm Largeur de la bride
A1 24 mm Largeur de la bride
A 63 mm Largeur de la base
B,B1,B2 82 mm Largeur de la bague int?rieure
F 95 mm Diam?tre de la but?e du logement
H 305 mm Longueur totale

Informations de montage

G M22 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 83.5 kN Charge dynamique de base
C0r 64 kN Charge statique de base

Masse

mass 9.2 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFL217D1