The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UK212D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FE212D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d
|
55 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1
|
129 |
mm |
Hauteur totale |
|
J
|
202 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
23 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
29 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
18 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
46 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
61 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
F
|
69 |
mm |
Diam?tre de la but?e du logement |
|
H
|
241 |
mm |
Longueur totale |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
52.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
36 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
2.9 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UKFE212D1 |