UKFE207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFE207D1

Produits inclus

Bearing UK207D1 Roulement
Housing FE207D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2307X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 86 mm Hauteur totale
J 130 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 19 mm Largeur de la bride
A1 12 mm Largeur de la bride
A 32 mm Largeur de la base
A0 42.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 43 mm Largeur de la bague int?rieure
F 40 mm Diam?tre de la but?e du logement
H 158 mm Longueur totale

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 25.7 kN Charge dynamique de base
C0r 15.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFE207D1