The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UKX12D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FCX12D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d
|
55 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H
|
194 |
mm |
Longueur totale |
|
H3
|
140 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J
|
165 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1
|
116.7 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
16 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3
|
20 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2
|
11 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
33 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
53 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
64 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
F
|
69 |
mm |
Diam?tre de la but?e du logement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
57.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
40 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
5.5 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UKFCX12D1 |