UKFCX07D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKFCX07D1

Produits inclus

Bearing UKX07D1 Roulement
Housing FCX07D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2307X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 133 mm Longueur totale
H3 92 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 111 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 78.5 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 11 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 9 mm Largeur de la bride
A1 26 mm Largeur de la bride
A 37 mm Largeur de la base
A0 44.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 43 mm Largeur de la bague int?rieure
F 40 mm Diam?tre de la but?e du logement

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.9 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKFCX07D1