UKF308D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKF308D1

Produits inclus

Bearing UK308D1 Roulement
Housing F308D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2308X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 35 mm Diam?tre d'al?sage
L 150 mm Longueur totale
J 112 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 23 mm Largeur de la bride
A1 17 mm Largeur de la bride
A 40 mm Largeur de la base
A0 50 mm Largeur totale
B,B1,B2 46 mm Largeur de la bague int?rieure

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 40.5 kN Charge dynamique de base
C0r 24 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.8 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKF308D1