UKF306D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UKF306D1

Produits inclus

Bearing UK306D1 Roulement
Housing F306D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2306X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 25 mm Diam?tre d'al?sage
L 125 mm Longueur totale
J 95 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 15 mm Largeur de la bride
A 32 mm Largeur de la base
A0 40.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 38 mm Largeur de la bague int?rieure

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 26.7 kN Charge dynamique de base
C0r 15 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.7 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UKF306D1