UELFC208D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UELFC208D1

Produits inclus

Bearing UEL208D1 Roulement
Housing FC208D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 40 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 145 mm Longueur totale
H3 100 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 120 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 84.9 mm Distance entre les boulons de fixation
N 14 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 10 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 11 mm Largeur de la bride
A1 26 mm Largeur de la bride
A 36 mm Largeur de la base
A0 55.9 mm Largeur totale
B,B1,B2 56.3 mm Largeur de la bague int?rieure
S 21.4 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M12 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UELFC208D1