The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UEL207D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FC207D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
35 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
135 |
mm |
Longueur totale |
|
H3 |
90 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J |
110 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1 |
77.8 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
14 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3 |
8 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2 |
11 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
26 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A |
34 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0 |
51.3 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2 |
51.1 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
S |
18.8 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
25.7 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
1.8 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UELFC207D1 |