UCFX16D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFX16D1

Produits inclus

Bearing UCX16D1 Roulement
Housing FX16D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 80 mm Diam?tre d'al?sage
L 214 mm Longueur totale
J 171 mm Distance entre les boulons de fixation
N 23 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 40 mm Largeur de la bride
A1 24 mm Largeur de la bride
A 70 mm Largeur de la base
A0 91.6 mm Largeur totale
B,B1,B2 85.7 mm Largeur de la bague int?rieure
S 34.1 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 83.5 kN Charge dynamique de base
C0r 64 kN Charge statique de base

Masse

mass 11 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFX16D1