The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UCX09D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FX09D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
45 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L
|
143 |
mm |
Longueur totale |
|
J
|
111 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
19 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
23 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
14 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
40 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
55.6 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
51.6 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
S
|
19 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
35 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
23.2 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
2.5 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UCFX09D1 |