UCFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFLX10D1

Produits inclus

Bearing UCX10D1 Roulement
Housing FLX10D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 50 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 133 mm Hauteur totale
J 184 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 26 mm Largeur de la bride
A1 18 mm Largeur de la bride
A 44 mm Largeur de la base
A0 59.4 mm Largeur totale
B,B1,B2 55.6 mm Largeur de la bague int?rieure
H 216 mm Longueur totale
S 22.2 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 43.5 kN Charge dynamique de base
C0r 29.2 kN Charge statique de base

Masse

mass 3 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFLX10D1