UCFL202D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFL202D1

Produits inclus

Bearing UC202D1 Roulement
Housing FL204D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 15 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 60 mm Hauteur totale
J 90 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 15 mm Largeur de la bride
A1 11 mm Largeur de la bride
A 25.5 mm Largeur de la base
A0 33.3 mm Largeur totale
B,B1,B2 31 mm Largeur de la bague int?rieure
H 113 mm Longueur totale
S 12.7 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 12.8 kN Charge dynamique de base
C0r 6.65 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.5 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFL202D1