UCFE206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFE206D1

Produits inclus

Bearing UC206D1 Roulement
Housing FE206D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 73 mm Hauteur totale
J 117 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 10 mm Largeur de la bride
A 30 mm Largeur de la base
A0 40.2 mm Largeur totale
B,B1,B2 38.1 mm Largeur de la bague int?rieure
H 145 mm Longueur totale
S 15.9 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 19.5 kN Charge dynamique de base
C0r 11.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.6 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFE206D1