UCFE205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFE205D1

Produits inclus

Bearing UC205D1 Roulement
Housing FE205D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 25 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 62 mm Hauteur totale
J 99 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 16 mm Largeur de la bride
A1 10 mm Largeur de la bride
A 26 mm Largeur de la base
A0 35.8 mm Largeur totale
B,B1,B2 34.1 mm Largeur de la bague int?rieure
H 127 mm Longueur totale
S 14.3 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 14 kN Charge dynamique de base
C0r 7.85 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.4 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFE205D1