The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UCX18D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FCX18D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
90 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
260 |
mm |
Longueur totale |
|
H3 |
186 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J |
219 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1 |
154.9 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
23 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3 |
28 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2 |
12 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
43 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A |
71 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0 |
101.1 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2 |
104 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
S |
42.9 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
109 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
82 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UCFCX18D1 |