The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UCX09D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FCX09D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
45 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H
|
155 |
mm |
Longueur totale |
|
H3
|
108 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J
|
130 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1
|
91.9 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
14 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3
|
12 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2
|
8 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
25 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A
|
37 |
mm |
Largeur de la base |
|
A0
|
52.6 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
51.6 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
S
|
19 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
35 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
23.2 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
2.6 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
UCFCX09D1 |