UCFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCFC215D1

Produits inclus

Bearing UC215D1 Roulement
Housing FC215D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 75 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 220 mm Longueur totale
H3 160 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 184 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 130.1 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 16 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 40 mm Largeur de la bride
A 56 mm Largeur de la base
A0 78.5 mm Largeur totale
B,B1,B2 77.8 mm Largeur de la bague int?rieure
S 33.3 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 66 kN Charge dynamique de base
C0r 49.5 kN Charge statique de base

Masse

mass 7.4 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCFC215D1