UCF326D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCF326D1

Produits inclus

Bearing UC326D1 Roulement
Housing F326D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 130 mm Diam?tre d'al?sage
L 410 mm Longueur totale
J 320 mm Distance entre les boulons de fixation
N 41 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 65 mm Largeur de la bride
A1 45 mm Largeur de la bride
A 115 mm Largeur de la base
A0 146 mm Largeur totale
B,B1,B2 135 mm Largeur de la bague int?rieure
S 54 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M36 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 229 kN Charge dynamique de base
C0r 214 kN Charge statique de base

Masse

mass 63 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCF326D1