UCF321D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCF321D1

Produits inclus

Bearing UC321D1 Roulement
Housing F321D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 105 mm Diam?tre d'al?sage
L 310 mm Longueur totale
J 242 mm Distance entre les boulons de fixation
N 38 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 59 mm Largeur de la bride
A1 32 mm Largeur de la bride
A 94 mm Largeur de la base
A0 127 mm Largeur totale
B,B1,B2 112 mm Largeur de la bague int?rieure
S 44 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M33 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 184 kN Charge dynamique de base
C0r 153 kN Charge statique de base

Masse

mass 26 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCF321D1