UCF315D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCF315D1

Produits inclus

Bearing UC315D1 Roulement
Housing F315D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 75 mm Diam?tre d'al?sage
L 236 mm Longueur totale
J 184 mm Distance entre les boulons de fixation
N 25 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 39 mm Largeur de la bride
A1 25 mm Largeur de la bride
A 66 mm Largeur de la base
A0 89 mm Largeur totale
B,B1,B2 82 mm Largeur de la bague int?rieure
S 32 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M22 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 113 kN Charge dynamique de base
C0r 77 kN Charge statique de base

Masse

mass 11 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCF315D1