UCF209D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

UCF209D1

Produits inclus

Bearing UC209D1 Roulement
Housing F209D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 45 mm Diam?tre d'al?sage
L 137 mm Longueur totale
J 105 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 22 mm Largeur de la bride
A1 16 mm Largeur de la bride
A 38 mm Largeur de la base
A0 52.2 mm Largeur totale
B,B1,B2 49.2 mm Largeur de la bague int?rieure
S 19 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 32.5 kN Charge dynamique de base
C0r 20.4 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations UCF209D1