CSFB205LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CSFB205LLU

Produits inclus

Bearing CS205LLU Roulement
Housing FB205 Corps de palier

Dimensions nominales

d 25 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 64 mm Hauteur totale
J 76 mm Distance entre les boulons de fixation
N 10 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 11 mm Largeur de la bride
A1 11 mm Largeur de la bride
A 20 mm Largeur de la base
B,B1,B2 15 mm Largeur de la bague int?rieure
H 95 mm Longueur totale
S 7.5 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M8 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 14 kN Charge dynamique de base
C0r 7.85 kN Charge statique de base

Masse

mass 0.3 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CSFB205LLU