The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UK309D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FL309D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve
|
H2309X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d
|
40 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1
|
135 |
mm |
Hauteur totale |
|
J
|
177 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
25 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
25 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
18 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5
|
80 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2
|
50 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t
|
3 |
mm |
Jeu |
|
H
|
230 |
mm |
Longueur totale |
|
L2
|
62.5 |
mm |
Hauteur du centre du si?ge sph?rique |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
53 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
32 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass
|
3.9 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
CM-UKFL309D1 |