The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UK213D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FL213D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve |
H2313X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d |
60 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,L1 |
157 |
mm |
Hauteur totale |
|
J |
210 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
30 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2 |
30 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
22 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5 |
90 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2 |
65 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
F |
74 |
mm |
Diam?tre de la but?e du logement |
|
t |
4 |
mm |
Jeu |
|
H |
258 |
mm |
Longueur totale |
|
L2 |
77.5 |
mm |
Hauteur du centre du si?ge sph?rique |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
57.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
40 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
CM-UKFL213D1 |