CM-UKFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UKFC212D1

Produits inclus

Bearing UK212D1 Roulement
Housing FC212D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2312X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 55 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 195 mm Longueur totale
H3 135 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 160 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 113.1 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 12 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 17 mm Largeur de la bride
A1 38 mm Largeur de la bride
A5 86 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 62 mm Largeur de la bague int?rieure
F 69 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 4 mm Jeu

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 52.5 kN Charge dynamique de base
C0r 36 kN Charge statique de base

Masse

mass 6.1 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UKFC212D1