CM-UKFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UKFC209D1

Produits inclus

Bearing UK209D1 Roulement
Housing FC209D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2309X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 40 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 160 mm Longueur totale
H3 105 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 132 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 93.3 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 12 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 10 mm Largeur de la bride
A1 28 mm Largeur de la bride
A5 70 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 50 mm Largeur de la bague int?rieure
F 52 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 3 mm Jeu

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 32.5 kN Charge dynamique de base
C0r 20.4 kN Charge statique de base

Masse

mass 3.4 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UKFC209D1