The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing
|
UCX20D1
|
|
Roulement |
|
Housing
|
FX20D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d
|
100 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L
|
268 |
mm |
Longueur totale |
|
J
|
211 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N
|
31 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2
|
59 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1
|
31 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5
|
146.5 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
A0
|
127.3 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2
|
117.5 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t
|
5 |
mm |
Jeu |
|
S
|
49.2 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr
|
133 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r
|
105 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
CM-UCFX20D1 |