CM-UCFX07D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCFX07D1

Produits inclus

Bearing UCX07D1 Roulement
Housing FX07D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 35 mm Diam?tre d'al?sage
L 130 mm Longueur totale
J 102 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 21 mm Largeur de la bride
A1 14 mm Largeur de la bride
A5 66 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 51.2 mm Largeur totale
B,B1,B2 49.2 mm Largeur de la bague int?rieure
t 3 mm Jeu
S 19 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.5 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCFX07D1