CM-UCFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCFL326D1

Produits inclus

Bearing UC326D1 Roulement
Housing FL326D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 130 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 376 mm Hauteur totale
J 460 mm Distance entre les boulons de fixation
N 47 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 65 mm Largeur de la bride
A1 50 mm Largeur de la bride
A5 178 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 135 mm Largeur de la bague int?rieure
t 6 mm Jeu
H 550 mm Longueur totale
L2 180 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 54 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M42 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 229 kN Charge dynamique de base
C0r 214 kN Charge statique de base

Masse

mass 64 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCFL326D1