CM-UCFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCFL306D1

Produits inclus

Bearing UC306D1 Roulement
Housing FL306D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 101 mm Hauteur totale
J 134 mm Distance entre les boulons de fixation
N 23 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 15 mm Largeur de la bride
A5 60 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 43 mm Largeur de la bague int?rieure
t 2 mm Jeu
H 180 mm Longueur totale
L2 45 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 17 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 26.7 kN Charge dynamique de base
C0r 15 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.7 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCFL306D1