The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UC318D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
F318D1 |
|
Corps de palier |
Dimensions nominales
|
d |
90 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L |
280 |
mm |
Longueur totale |
|
J |
216 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
35 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A2 |
44 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
30 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5 |
129 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
A0 |
100 |
mm |
Largeur totale |
|
B,B1,B2 |
96 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
t |
5 |
mm |
Jeu |
|
S |
40 |
mm |
Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
143 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
107 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
CM-UCF318D1 |