CM-UCF317D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCF317D1

Produits inclus

Bearing UC317D1 Roulement
Housing F317D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 85 mm Diam?tre d'al?sage
L 260 mm Longueur totale
J 204 mm Distance entre les boulons de fixation
N 31 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 44 mm Largeur de la bride
A1 27 mm Largeur de la bride
A5 129 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 100 mm Largeur totale
B,B1,B2 96 mm Largeur de la bague int?rieure
t 5 mm Jeu
S 40 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M27 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 133 kN Charge dynamique de base
C0r 97 kN Charge statique de base

Masse

mass 19 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCF317D1