CM-UCF311D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCF311D1

Produits inclus

Bearing UC311D1 Roulement
Housing F311D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 55 mm Diam?tre d'al?sage
L 185 mm Longueur totale
J 140 mm Distance entre les boulons de fixation
N 23 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 30 mm Largeur de la bride
A1 20 mm Largeur de la bride
A5 92 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 71 mm Largeur totale
B,B1,B2 66 mm Largeur de la bague int?rieure
t 4 mm Jeu
S 25 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M20 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 71.5 kN Charge dynamique de base
C0r 45 kN Charge statique de base

Masse

mass 6.7 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCF311D1