CM-UCF206D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

CM-UCF206D1

Produits inclus

Bearing UC206D1 Roulement
Housing F206D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L 108 mm Longueur totale
J 83 mm Distance entre les boulons de fixation
N 12 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 13 mm Largeur de la bride
A5 56 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
A0 40.2 mm Largeur totale
B,B1,B2 38.1 mm Largeur de la bague int?rieure
t 2 mm Jeu
S 15.9 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M10 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 19.5 kN Charge dynamique de base
C0r 11.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.3 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations CM-UCF206D1