C-UKFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UKFL218D1

Produits inclus

Bearing UK218D1 Roulement
Housing FL218D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2318X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 80 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 205 mm Hauteur totale
J 265 mm Distance entre les boulons de fixation
N 25 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 40 mm Largeur de la bride
A1 24 mm Largeur de la bride
A5 122 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 86 mm Largeur de la bague int?rieure
F 102 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 5 mm Jeu
H 320 mm Longueur totale
L2 102.5 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique

Informations de montage

G M22 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 96 kN Charge dynamique de base
C0r 71.5 kN Charge statique de base

Masse

mass 13 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UKFL218D1