C-UKFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UKFL207D1

Produits inclus

Bearing UK207D1 Roulement
Housing FL207D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2307X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 30 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 97 mm Hauteur totale
J 130 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 19 mm Largeur de la bride
A1 15 mm Largeur de la bride
A5 59 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 43 mm Largeur de la bague int?rieure
F 40 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 3 mm Jeu
H 161 mm Longueur totale
L2 45 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 25.7 kN Charge dynamique de base
C0r 15.3 kN Charge statique de base

Masse

mass 1.6 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UKFL207D1