C-UKFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UKFC215D1

Produits inclus

Bearing UK215D1 Roulement
Housing FC215D1 Corps de palier

Produits associés

Adapter sleeve H2315X Manchon de serrage

Dimensions nominales

d 65 mm Diam?tre d'al?sage
L,H 220 mm Longueur totale
H3 160 mm Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement
J 184 mm Diam?tre primitif des boulons de fixation
J1 130.1 mm Distance entre les boulons de fixation
N 19 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A3 16 mm Hauteur du joint ? embo?tement
A2 18 mm Largeur de la bride
A1 43 mm Largeur de la bride
A5 102 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 73 mm Largeur de la bague int?rieure
F 84 mm Diam?tre de la but?e du logement
t 4 mm Jeu

Informations de montage

G M16 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 66 kN Charge dynamique de base
C0r 49.5 kN Charge statique de base

Masse

mass 9.3 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UKFC215D1