The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Désignations
Produits inclus
|
Bearing |
UK211D1
|
|
Roulement |
|
Housing |
FC211D1 |
|
Corps de palier |
Produits associés
|
Adapter sleeve |
H2311X
|
|
Manchon de serrage |
Dimensions nominales
|
d |
50 |
mm |
Diam?tre d'al?sage |
|
L,H |
185 |
mm |
Longueur totale |
|
H3 |
125 |
mm |
Diam?tre ext?rieur du joint ? embo?tement |
|
J |
150 |
mm |
Diam?tre primitif des boulons de fixation |
|
J1 |
106.1 |
mm |
Distance entre les boulons de fixation |
|
N |
19 |
mm |
Diam?tre du trou du boulon de fixation |
|
A3 |
12 |
mm |
Hauteur du joint ? embo?tement |
|
A2 |
13 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A1 |
32.5 |
mm |
Largeur de la bride |
|
A5 |
75 |
mm |
Largeur, couvercle d'extr?mit? compris |
|
B,B1,B2 |
59 |
mm |
Largeur de la bague int?rieure |
|
F |
64 |
mm |
Diam?tre de la but?e du logement |
|
t |
4 |
mm |
Jeu |
Informations de montage
Charges nominales de base
|
Cr |
43.5 |
kN |
Charge dynamique de base |
|
C0r |
29.2 |
kN |
Charge statique de base |
Masse
|
mass |
5.1 |
kg |
Masse approx. |
|
Plus d’information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Désignations |
C-UKFC211D1 |