C-UCFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCFLX07D1

Produits inclus

Bearing UCX07D1 Roulement
Housing FLX07D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 35 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 108.5 mm Hauteur totale
J 144 mm Distance entre les boulons de fixation
N 16 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 21 mm Largeur de la bride
A1 16 mm Largeur de la bride
A5 66 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 49.2 mm Largeur de la bague int?rieure
t 3 mm Jeu
H 171 mm Longueur totale
L2 52.5 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 19 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M14 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 29.1 kN Charge dynamique de base
C0r 17.8 kN Charge statique de base

Masse

mass 2.2 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCFLX07D1