C-UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Les images présentées sont des représentations. Le design et les spécifications peuvent différer des produits réels.
Tap the image to enlarge it.

Désignations

C-UCFL217D1

Produits inclus

Bearing UC217D1 Roulement
Housing FL217D1 Corps de palier

Dimensions nominales

d 85 mm Diam?tre d'al?sage
L,L1 192 mm Hauteur totale
J 248 mm Distance entre les boulons de fixation
N 25 mm Diam?tre du trou du boulon de fixation
A2 36 mm Largeur de la bride
A1 24 mm Largeur de la bride
A5 114 mm Largeur, couvercle d'extr?mit? compris
B,B1,B2 85.7 mm Largeur de la bague int?rieure
t 5 mm Jeu
H 305 mm Longueur totale
L2 95 mm Hauteur du centre du si?ge sph?rique
S 34.1 mm Distance entre la face lat?rale de la bague int?rieure et le centre de la piste de roulement

Informations de montage

G M22 Taille du boulon

Charges nominales de base

Cr 83.5 kN Charge dynamique de base
C0r 64 kN Charge statique de base

Masse

mass 10 kg Masse approx.
Plus d’information
NSK Product Type Bearing Unit
Désignations C-UCFL217D1